Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71461XXX Vernis Blend 2-Loch Wannenrandmischer mit Umstellventil und Vernis Blend Handbrause Vario
71461XXX Vernis Blend 2-Loch Wannenrandmischer mit Umstellventil und Vernis Blend Handbrause Vario
71461XXX Vernis Blend 2-Loch Wannenrandmischer mit Umstellventil und Vernis Blend Handbrause Vario
71461XXX Vernis Blend 2-Loch Wannenrandmischer mit Umstellventil und Vernis Blend Handbrause Vario
    hansgrohe

    71461XXX Vernis Blend 2-Loch Wannenrandmischer mit Umstellventil und Vernis Blend Handbrause Vario

    Vernis Blend 2-Loch Wannenrandmischer mit Umstellventil und Vernis Blend Handbrause Vario
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 71461000 Chrom - 71461670 Mattschwarz Spezifikation: • Besteht aus: 2-Loch Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch • Ausladung 110 mm • Anschlussart: G ¾ • Stichmaß: 180 mm • Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 49,3 l/min • Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18,1 l/min • Keramikventile heiß/ kalt 90° • funktionsfähig ab 0,2 bar • Umsteller mit automatischer Rückstellung • Rückflussverhinderer • mit Schalldämpfer • Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71461XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)123
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit