Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
hansgrohe

Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

Google-Übersetzung,
Talis E Waschtisch-Selbstschlussbatterie 110 mit Temperaturregelung ohne Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71718000
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeTalis E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)184
  • Breite (mm)45
  • Tiefe (mm)149
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers