Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis E Single lever basin mixer 110 with push-open waste set Finland
Talis E Single lever basin mixer 110 with push-open waste set Finland
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 110 with push-open waste set Finland

    Google-Übersetzung,
    Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur Finnland
    Spezifikation
    • Surfaces: - 71783000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 112 mm • spout height: 104 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71783XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)162
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit