Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 300 72820000
hansgrohe

Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 300 72820000

Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 300
Spezifikation
  • · ComfortZone 300 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer72820000
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeTalis Select S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)339
  • Breite (mm)121
  • Tiefe (mm)276
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011431
  • ETIM NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim