Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 300 72820003
Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 300 72820003
    hansgrohe

    Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 300 72820003

    Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 300
    Spezifikation
    • · ComfortZone 300 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8.4 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ½ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72820003
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)339
    • Breite (mm)121
    • Tiefe (mm)276
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit