Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
72841XXX Talis M54 F21 - Küchen-Geräteabsperrventil
72841XXX Talis M54 F21 - Küchen-Geräteabsperrventil
72841XXX Talis M54 F21 - Küchen-Geräteabsperrventil
72841XXX Talis M54 F21 - Küchen-Geräteabsperrventil
    hansgrohe

    72841XXX Talis M54 F21 - Küchen-Geräteabsperrventil

    Talis M54 F21 - Küchen-Geräteabsperrventil
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 72841000 Chrom - 72841670 Mattschwarz - 72841800 Edelstahl Finish Spezifikation: • Geräteabsperrventil für den Einbau in Küchenspülen und Arbeitsplatten • Durchmesser Bohrloch: 35 mm • Anschlussgröße G ½ mit Adapter auf G ¾ • Spannbereich: 0 - 60 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72841XXX
    • ProduktfamilieSupplies
    • ProduktgruppeTalis M54
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)662
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit