Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropol Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Bügelgriff für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur 74512000
Metropol Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Bügelgriff für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur 74512000
    hansgrohe

    Metropol Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Bügelgriff für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur 74512000

    Metropol Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Bügelgriff für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 260 · Ausladung 204 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74512000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)326
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)244
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers