Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur 74514000
hansgrohe

Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur 74514000

Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 110 · Ausladung 132 mm · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer74514000
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeMetropol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)133
  • Breite (mm)366
  • Tiefe (mm)168
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers