Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet

    Google-Übersetzung,
    Aqittura M91 FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 76803007 Chrome - 76803677 Matt Black Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • quick connect hose • device connection DN20 • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter connection: G ⅜ input and output
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer76803CHN
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeAqittura M91
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)395
    • Breite (mm)66
    • Tiefe (mm)271
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit