Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox

    Google-Übersetzung,
    Aqittura M91 SodaSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, Starterset
    Spezifikation
    • Surfaces: - 76806000 Chrome - 76806670 Matt Black - 76806800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, CO2 bottle, SodaBase • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • 425 g CO2 bottle for approx. 60 litres of sparkling water • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 150 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer76806XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeAqittura M91
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)395
    • Breite (mm)66
    • Tiefe (mm)271
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)26.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit