Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl

    Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl

    Google-Übersetzung,

    Vinyl-Bodensysteme für Tanz und darstellende Künste.

    Anwendung

    Eine geeignete Lösung für anspruchsvolle Choreographie und Bewegung, aber auch auf Tournee. Ein toller Boden für: Ballett, Contemporary, Modern, Hip-Hop, Street, Jazz und Aerobic.

    Geeignet für die dauerhafte und mobile Installation.

    Beschreibung

    Harlequin Studio ist ein strapazierfähiger, rutschfester heterogener Vinylboden mit einer festen, aber leichten Schaumstoffrückseite zum Schutz vor harten Unterböden. Dies macht ihn zum idealen Boden für anspruchsvolle Choreographie und Bewegung, aber auch auf Tournee.

    Funktionen und Vorteile:

    • Eine ausgezeichnete Wahl als Vinyl-Performance-Oberfläche in Verbindung mit einem Harlequin-Schwingboden.
    • Geeignet für die dauerhafte und mobile Installation.
    • Erhältlich in Schwarz, Dunkelgrau, Grau und Weiß.
    • REACH-, BREEAM- und LEED-konform.
    • LEED-konforme VOC-Emissionen: TVOC >0,5 mg/m³.
    • Wärmeleitfähigkeit: 0,25 W/m·K.
    • Erzeugter Schallpegel (im Raum) (Lw): mit Woodspring – 91,50 dBA, mit Liberty – 98,80 dBA.
    Spezifikation
    • Color

      • Black
      • White
      • Grey

      Guidance for specification option:

      Grey or dark grey.

      Finish

      Embossed

      Guidance for specification option:

      Plain embossed

      Material

      Vinyl

      Guidance for specification option:

      Closed-cell foam backing, woven mineral fibre reinforcement, PVC support, slip-resistant dance surface. Heterogenous Vinyl.

      Shape

      Other

      Length

      • 10000 mm
      • 15000 mm
      • 18000 mm
      • 20000 mm
      • 25000 mm

      Width

      15000 mm

      Height

      3000 mm

      Warranty description

      Ten year

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHarlequin-studio
    • ProduktfamiliePerformance floor
    • ProduktgruppeVinyl floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit