Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC Band Clamp Filter Housings

BC Band Clamp Filter Housings

Google-Übersetzung,

Up-Flow-Filtration

Ein Design, das so überlegen ist, dass es patentiert ist.

Dieses Produkt ist mit einer patentierten Up-Flow-Technologie ausgestattet, die die Ansammlung von Luft im Filtergehäuse verhindert und den Filterbetrieb zu 100 % aufrechterhält.

Merkmale

  • Konstruktion aus Edelstahl 304, Standard
  • Elektropolierte Oberfläche, Standard
  • 150 psi (10,3 bar) Nenndruck
  • Durchflussraten bis zu 126 gpm
  • Alle Filtergehäuse hydrostatisch geprüft
  • Kartuschenheber aus Edelstahl zum einfachen Entfernen der Kartusche
  • Einstellbare obere Platten zur Aufnahme von Kartuschen unterschiedlicher Länge
  • Zwei Abflüsse vorhanden – Einlass- und Auslassflüssigkeiten
  • Umfangreiche Auswahl an Kartuschen-Mikronwerten und Medien
  • Integrierte Befestigungsbeine, an Ort und Stelle bohren

Optionen:
Edelstahl 316
Sanitär-, BSTP- oder Victaulic-Anschlüsse

Anwendungen

  • Gewerbliches/privates Trinkwasser
  • Kühlturmfiltration
  • Prozesswasser
  • Umkehrosmose-Vorfilterung
  • Grundwassersanierung
  • Nutzwasser
  • Industrielle Abwasserbehandlung
  • Direkt beeinflusstes Grundwasser (GWUDI)
Spezifikation
  • Finish - Electropolish standard; poly coat optional

    Inlet/Outlet - 2” FNPT; sanitary, BSTP, victaulic connections optional

    Closure - Band clamp closure, O-rings Buna-N

    Pressure - Up to 150 psi (10.3 bar) max

    Construction - 304 stainless steel standard; 316 optional

    Temperature - up to 250°F(121°C), housing only

Technische Spezifikation
  • Referenznummerband-clamp-housings
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial
  • ProduktgruppeFilter Housings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • ETIM-CodeEC001210
  • ETIM-NameWater filter
  • UNSPSCNameWater filters
  • UNSPSCCode40161502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung46 61 00
  • Format2014TitelFiltration Equipment
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems