Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SB Hurricane® Swing Bolt Filter Housings

SB Hurricane® Swing Bolt Filter Housings

Google-Übersetzung,

SB Hurricane® Schwenkriegelgehäuse

Drei Technologien in einer

Niedrigere Betriebskosten

Harmsco® Hurricane® Swing Bolt Filtergehäuse bieten unübertroffene Leistung. Ihr einzigartiges Design scheidet dichte Feststoffe vor der Patronenfiltration ab, um die Filterlebensdauer zu verlängern, die Schmutzaufnahmekapazität zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken.

Merkmale

  • Patentiertes Up-Flow-Design
  • Nenndruck bis 235 PSI (XXP-Modelle)
  • NSF/ANSI/CAN-Standard 61 gelistet
  • Elektropolierte Oberfläche – Standard
  • „Swing Bolt“-Verschlusssystem
  • Kombi-Zyklonabscheider mit Aufstrom und Patronenfilter in einem kompakten Design
  • Vier Größen für mehr Nutzen – eine, drei, fünf und acht Kartuschen
  • Gehäuse und interne Komponenten aus Edelstahl 304L – Standard
  • Die branchenweit größte Auswahl an NSF-zertifizierten Kartuschenoptionen
  • Gebaut nach ASME-Designstandards
  • Edelstahl 316L und Duplex-Edelstahl optional
  • Durchflussraten bis zu 1.200 GPM (bis zu 2.400 GPM siehe SB High Flow-Literatur)

Anwendungen

  • Städtisches Trinkwasser
  • Kühlturmfiltration
  • Entsalzung Vorfiltration (beschichtete Option)
  • Oberflächenwasserbehandlungsregel (SWTR) LT2
  • Industrielle Abwasserbehandlung
  • Umkehrosmose-Vorfilterung
  • Grundwassersanierung
  • Direkt beeinflusstes Grundwasser (GUDI)
Spezifikation
  • Electropolished or Matte(5X & larger) finish

    Built to ASME design standards

    Standpipes - stainless steel

    Inlet/Outlet - flanged connections

    O-ring housing seal, swing-bolt closure

    Pressure - Up to 235 psi (16 bar) max (XXP Only)

    Temperature - Up to 250˚F (121˚C) with HTM high temperature cartridges.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerswing-bolt-hurricane-housings
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial
  • ProduktgruppeFilter Housings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • ETIM-CodeEC001210
  • ETIM-NameWater filter
  • UNSPSCNameWater filters
  • UNSPSCCode40161502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung46 61 00
  • Format2014TitelFiltration Equipment
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems