Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
    HAROL

    SC1000-ZIP

    Verborgene Installation in der Hohlwand Ein Champion in puncto Energieeffizienz

    Komplett in die Hohlwand integriert, ohne die Gebäudehülle zu perforieren. SC1000-ZIP ist der ideale Einbau-Screen für Passivbau und energieneutrales Wohnen.
    Im geschlossenen Zustand verschwindet die Endleiste
    vollständig in der Screen-Kassette. Das sorgt für ein
    geradliniges, schlichtes Bild und hervorragenden Schutz
    des Tuchs vor Wind und Wetter.

    Hervorragende Hinderniserkennung

    Der intelligente Motor erkennt Hindernisse. Dadurch
    stoppt der Screen automatisch, wenn er auf ein Hindernis
    trifft. Das schützt Ihre Familie und den Screen selbst.

    Spezifikation
    • Vorteile

      → Ideal für Passiv- oder Niedrigenergiehäuser
      → Unsichtbarer Komfort: Der Kasten ist vollständig in der
      Hohlwand integriert.
      → Keine Perforation der Gebäudehülle
      → Extra schmale Führungsschienen möglich
      → Sicher und pflegeleicht dank Click- & Lock-System
      → Das flexible ZIP-Profil wird in die Seitenführungen geklickt
      und lässt sich problemlos herausnehmen, sodass Wartung
      und Pflege des Tuchs sehr einfach sind

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersc1000
    • ProduktfamilieSun protection
    • ProduktgruppeScreens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit