Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 von 5 Sternen4.5(26 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Alena ist ein hochwertiges und kostengünstiges motorisiertes Vorhangschienensystem mit Zugstart, das für das Gastgewerbe entwickelt wurde. Ob Sie am Fenster stehen oder sich im Bett ausruhen, die Bedienung eines Alena-Systems ist einfach und ermöglicht einen motorisierten Betrieb mit oder ohne Steuerung

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-drapery-alena
    • ProduktfamilieDraperies
    • ProduktgruppeAlena - Pull to Start
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • Klassifizierung12 25 13
    • Format2014TitelMotorized Drapery Rods
    • OmniClassNummer23-17 21 13 13 11
    • OmniClassTitelDrapery Tracks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA