Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC900-ZIP
SC900-ZIP
SC900-ZIP
SC900-ZIP
    HAROL

    SC900-ZIP

    Super isolierender Kasten für zusätzlichen Komfort

    Ob großes Renovierungsprojekt oder Neubau, mit seinem
    thermisch und akustisch isolierten Kasten ist der teilweise
    verborgene SC900-ZIP Aufbauscreen eine hervorragende Wahl.
    Nicht nur die Sonnenstrahlen, sondern auch die Kälte werden
    optimal draußen gehalten, was den Komfort zusätzlich erhöht.

    Subtiler Charme war noch nie so nachhaltig.

    Für ein gutes Aussehen lassen Sie die schmalen
    Führungsschienen in der Fassade verschwinden. Für ein
    einheitliches Gesamtbild können Sie den Kasten im Inneren
    Ihrer Wohnung in der Farbe Ihrer Fenster lackieren.

    Spezifikation
    • Vorteile

      → Ideal für umfangreiche Fensterrenovierungen und Neubau
      → Für annähernd energieneutrales Wohnen geeignet
      → Superisolierender und geräuschdämmender Kasten aus
      robustem, stranggepresstem Aluminium
      → Der Kasten (sichtbar in der Wohnung) kann in der Farbe Ihrer
      Fenster lackiert werden.
      → Einfache Montage auf dem Fenster durch Tempo Click-System
      → Möglichkeit, die Führungsschienen in der Fassade zu verbergen,
      was für ein geradliniges, schlichtes Bild sorgt.
      → Sehr einfache Pflege und Wartung des Tuchs dank des
      flexiblen ZIP-Profils, das in die Seitenführungen geklickt und
      herausgenommen werden kann.
      → Auch ohne den isolierten Kasten als SC910-ZIP erhältlich.
      So legen Sie selbst Ausführung und Dämmung fes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersc900
    • ProduktfamilieSun protection
    • ProduktgruppeScreens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit