Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1011P, ADA Dual Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1011P, ADA Dual Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler

Google-Übersetzung,

Der barrierefreie, vandalensichere Hi-Lo-Wasserspender und Flaschenfüller Haws 1011P aus Edelstahl verwendet patentierte, per Druckknopf aktivierte Ventilbaugruppen aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglichen. Dieser wandmontierte Trinkbrunnen bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich, sodass die Wartung ohne Ausbau des Ventils möglich ist.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • Schüsselbaugruppen aus Edelstahl Typ 304 (Gauge 18), montiert auf Wandhalterungen aus Edelstahl Typ 304 (Gauge 14).
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelbecken, Schüsseln, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Polierte, verchromte Messing-Sprudelköpfe mit integriertem laminaren Anti-Spritz-Fluss verhindern Wasserspritzer
  • 1 gpm (3,78 L) Flaschenfüller Laminar Flow
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht die doppelte Anzahl an Benutzern im Vergleich zu herkömmlichen Brunnen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Benutzergrößen

Dieser Trinkbrunnen-Flaschenfüller erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:

  • 1011 : Wirbelschalenbrunnen
  • 1920: Flaschenfüller
  • BP32 : Rückwand des Flaschenfüllers
  • 6700.4: Unterputz-Montageplatte
  • 6700: Unterputz-Montageplatte

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1011P Hi-Lo wall mounted ADA vandal-resistant water fountain bottle and filler shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets and bottle filler bracket, in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1011-1920
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA