Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3612, Modular Outdoor Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612, Modular Outdoor Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612, Modular Outdoor Bottle Filler and Double Drinking Fountains

    Model 3612, Modular Outdoor Bottle Filler and Double Drinking Fountains

    Google-Übersetzung,

    Der robuste, vandalensichere Flaschenfüller und Trinkbrunnen Haws 3612 ADA für den Außenbereich kann vor oder nach der Installation in mehreren Varianten konfiguriert werden. Dieses Modell wird standardmäßig mit zwei Trinkbrunnen und einem Flaschenfüller geliefert und bietet die Möglichkeit, jederzeit einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn hinzuzufügen/auszutauschen. Es verfügt über den einzigen Ventilkörper aus massivem Edelstahl, der vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe gewartet werden kann und Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ermöglicht eine einfache Wartung, ohne das Ventil ausbauen zu müssen. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Haltbarkeit.

    • Austauschbare Brunnen- und Flaschenfüllarme helfen diesem Gerät, den wechselnden Anforderungen seiner Umgebung gerecht zu werden
    • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelgeräte, Flaschenfüllstutzen, Knöpfe, Abflüsse und Zugangsplatten
    • ADA-konforme Stehhöhe für Erwachsene sowie Armpositionen für Rollstühle und Kinderrollstühle, um allen Benutzern gerecht zu werden
    • Robuster Edelstahl mit mattsilberner Pulverbeschichtung
    • Flaschenfüller für den Außenbereich mit großer Öffnung und Schnellfüll-Durchflussrate von 1 gpm
    • Benutzerdefinierte Farboptionen verfügbar
    • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
    • Schüssel und Sprudelkopf können je nach Standortbedarf gedreht werden
    • 100 % bleifreie Wasserwege

    Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Spezifikation
    • Model 3612 ADA vandal-resistant outdoor, pedestal bottle filler and drinking fountain shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, one bottle filler and two drinking fountains, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler heads, large-opening bottle filler with quick-fill 1 gpm flow rate, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainers with top-down clean-out access on fountains, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-3612
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)61.5
    • Breite (Inches)46
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit