Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1211S, Wall Mount ADA Water Cooler with Bottle Filler

Model 1211S, Wall Mount ADA Water Cooler with Bottle Filler

Google-Übersetzung,

Modell 1211S, wandmontierter ADA-Wasserkühler aus Edelstahl für den Innenbereich mit Wasserflaschen-Füllstation, verfügt über ein elektronisches Sprudelventil und eine Druckstangenbaugruppe, einen sensorgesteuerten Flaschenfüller und eine Funktion zur Deaktivierung des Sprudels.
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

Der wandmontierte ADA-Trinkbrunnen Haws 1211S mit Flaschenfüller ist die neueste Ergänzung zum umfassendsten Trinkangebot der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, sich in Büroräume, Universitäten und Flughäfen einzufügen oder den funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle gerecht zu werden. Das durch die elektronische Druckstange aktivierte Magnetventil ermöglicht eine einfache Aktivierung und der druckregulierende Bubbler mit einem flexiblen Mundschutz aus antimikrobiellem Gummi erfordert keine Einstellung. Der sensoraktivierte Flaschenfüller ermöglicht eine freihändige Bedienung und die intuitive elektronische LED-Anzeige informiert den Benutzer darüber, wie viele Plastikflaschen eingespart wurden.

  • Flexibler Bubbler-Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen
  • Selbstregulierender Sprudelfluss – keine Anpassung an unterschiedliche Eingangswasserdrücke erforderlich
  • Verdrehsicherer eingeschraubter Sprudelkopf
  • Energieeffizienter Kühlverdampfer: Verbesserte tanklose Verdampferschlange mit thermischer Massenkühltechnologie, bei der bei jedem Gebrauch 100 Prozent Wasserinhalt gespült werden
  • Freihändiger, sensorgesteuerter Flaschenfüller
  • Der vandalensichere Sensor widersteht Kratzern und Wassertropfen
  • Die automatische Spülfunktion läuft alle 24 Stunden automatisch ab, um eine Frischwasserversorgung sowie die Integrität der Falle sicherzustellen
  • LED-beleuchteter Flaschenfüllbereich
  • Schnelle Füllrate von 1,1 GPM (abhängig vom Eingangsdruck) für die Wasserflaschen-Abfüllstation
  • Die intelligente Energiesparfunktion schaltet das Kühlsystem nach 2 Stunden Nichtbenutzung ab, die Beleuchtung wird ausgeschaltet und startet automatisch wieder, wenn sie verwendet wird oder die Beleuchtung wieder normal ist
  • Programmierbar für die Abschaltung bei geplanten Betriebsschließungen, Wochenenden usw.
  • Langlebiger, leicht zu reinigender Trinkbrunnen mit Flaschenfüller und einer Hülle aus Edelstahl 304
  • Nachrüstbare Installationskompatibilität für viele vorhandene Wasserkühler
  • 100 % bleifreie Wasserstraßen
  • Das einzigartige Beckendesign reduziert Spritzwasser und vereinfacht die Reinigung
  • Rahmen aus verzinktem Stahl
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Entworfen und montiert in den USA

CSA-zertifiziert für die Einhaltung von NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform mit ICC A117. 1, CSA B651, ADA-Standards 2010 des DOJ für barrierefreies Design bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlkapazität von 8,0 Gallonen pro Stunde 50-Grad-Trinkwasser, basierend auf 80-Grad-Zulaufwasser und 90-Grad-Umgebungstemperatur. FCC und CAN ICES – 3(A)/NMB-3(A). Elektrische Wasserkühler werden nicht für Anwendungen im Freien oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) empfohlen oder sind nicht dafür konzipiert, und die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 1211S indoor wall-mount ADA stainless steel water fountain with bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes an electronic front push bar controlled solenoid valve, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology, and LED illuminated bottle fill area. 120 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4".

    Pricing Information


Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1211s
  • ProduktfamilieElectric Water Coolers
  • ProduktgruppeWater Coolers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit