ADA Low Profile Doppelkühl- und vandalensicheres Zapfanlagen- und Flaschenfüllset
Der vandalensichere, gekühlte Trinkbrunnen Haws 1117.8P ADA mit integriertem Flaschenfüller verfügt über patentierte, per Knopfdruck aktivierbare Ventileinheiten aus Edelstahl. Diese ermöglichen die Einstellung des Wasserstrahls sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb von vorne. Dieser Wandbrunnen ist der einzige seiner Art: Das Ventilgehäuse ist komplett aus Edelstahl gefertigt, aus einem massiven Stück Material gefräst und kann von vorne über die Druckknopfeinheit gewartet werden. So sind die Wasserkontrollkartusche und das integrierte Wasserfilter zugänglich. Die Einstellung der Wasserstrahlhöhe ist ebenfalls von vorne möglich, sodass Wartungsarbeiten ohne Demontage des Ventils durchgeführt werden können.
Dieses Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Menschen mit Behinderungen, einschließlich derer des Americans with Disabilities Act (ADA). Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem US-amerikanischen Safe Drinking Water Act (FDWA). Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserspender sind nicht für den Außenbereich oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) geeignet. In diesen Fällen kann die Garantie erlöschen. Lieferumfang:
Warnhinweis gemäß Proposition 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder fortpflanzungsschädigend gilt. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Zertifizierungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |