Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1011B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with Back Panel

Model 1011B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with Back Panel

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der barrierefreie, vandalensichere Hi-Lo-Trinkbrunnen Haws 1011B aus Edelstahl verfügt über ein patentiertes Druckknopfventil aus Edelstahl, das eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Trinkbrunnen mit Wirbelschale bietet den „einzigen“ komplett aus massivem Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist über die Vorderseite des Druckknopfventils vollständig wartbar und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich, sodass die Wartung ohne Ausbau des Ventils problemlos möglich ist.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • Schüsselbaugruppe aus 18 Gauge-Edelstahl Typ 304, montiert auf einer 14 Gauge-Edelstahl-Wandhalterung
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelbecken, Schüsseln, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Polierte, verchromte Messing-Sprudelköpfe mit integriertem laminaren Anti-Spritz-Fluss verhindern Wasserspritzer
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht die doppelte Anzahl an Benutzern im Vergleich zu herkömmlichen Brunnen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Benutzergrößen

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:

  • 1011: Hi Lo-Brunnen
  • 6700.4: Unterputzmontageplatte

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1011B Hi-Lo wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel in-wall mounting plate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1011
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15
  • Breite (Inches)30
  • Tiefe (Inches)19
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)47
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit