Der vandalensichere elektrische Wasserkühler und Flaschenfüller Modell 1001.8P ADA liefert 30,3 l Kaltwasser pro Stunde in einem Edelstahlgehäuse. Dieser wandmontierte, wirbelschalenförmige Wasserspender und Flaschenfüller verfügt über das einzige komplett aus massivem Edelstahl gefertigte Ventilgehäuse. Die Wartung erfolgt über die Druckknopfeinheit an der Vorderseite, die Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils. Ausgestattet mit Schutzfunktionen wie einem vandalensicheren Sprudelkopf, einem Ablaufsieb und einer Bodenplatte schreckt dieser elektrische Wasserkühler Vandalen schnell ab.
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:
Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |