Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere elektrische Wasserkühler und Flaschenfüller Modell 1109.8P ADA liefert 30,3 l Kaltwasser pro Stunde in einem Edelstahlgehäuse. Dieser wandmontierte Trinkbrunnen verfügt über das einzige komplett aus massivem Edelstahl gefertigte Ventilgehäuse. Die Wartung erfolgt über die Druckknopfeinheit an der Vorderseite, die Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • Die Konstruktion aus 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 und der erforderliche spezielle Montagerahmen bieten einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudeler, die Knöpfe, der Abfluss und die Bodenplatten
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • 1 gpm (3,78 L) Flaschenfüller Laminar Flow
  • Die Gitterschlitze sind so konzipiert, dass scharfe Kanten vermieden werden und sind mit einem Schaumstofffilter versehen, um den Lüftermotor und den Hochleistungskompressor vor Schmutz zu schützen.
  • Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
  • Dieser Wasserkühler und Brunnen ist für einen niedrigen Energieverbrauch konzipiert und hat eine lange Lebensdauer.
  • Die rechteckige Schüssel aus einem Stück ist auf besondere Haltbarkeit und einfache Wartung ausgelegt.
  • Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:

  • 1109.8: Gekühlter Einzeltrinkbrunnen
  • 1920: Flaschenfüller
  • HCR8 : Fernkühler
  • 6469: Tropfschale
  • BP15: Rückseite
  • 67oo: Montageplatte
  • MTGFR.SM : Montagerahmen

Warnung gemäß Prop 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als krebserregend und/oder als Verursacher von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist.

Spezifikation
  • Model 1109.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT trap. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummerh11098-1920
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit