Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler

Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere Trinkbrunnen und Flaschenfüller Haws 1119.8P ADA verwendet patentierte Ventilbaugruppen aus Edelstahl mit Druckknopfaktivierung, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglichen. Dieser wandmontierte Trinkbrunnen bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Sprudelr, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • Das Design aus 18 Gauge Edelstahl Typ 304 sorgt für einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • 1 gpm (3,78 L) Flaschenfüller Laminar Flow
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht die doppelte Anzahl an Benutzern im Vergleich zu herkömmlichen Brunnen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Benutzergrößen
  • Weiche, abgerundete Ecken verhindern Missgeschicke und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens auftreten können
  • Einteilige gestanzte Schalen sorgen für ein ästhetisch ansprechendes und langlebiges Design

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:

  • 1119.8: Gekühlte Doppeltrinkbrunnen
  • 1920: Flaschenfüller
  • HCR8 : Fernkühler
  • BP32: Rückseite
  • 67oo: Montageplatte
  • 6469: Tropfschale
  • MTGFR.LG: Montagerahmen

Warnung gemäß Prop 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als krebserregend und/oder als Verursacher von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist.

Spezifikation
  • Model 1119.8P vandal-resistant wall-mounted ADA water cooler and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated vandal resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin-finish back panel and louvered intrusion proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” NPT traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummerh11198-1920
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit