Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Google-Übersetzung,

Modell 1011HPS, barrierefreie Hi-Lo-Trinkbrunnen aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit doppeltem Vandalismusschutz und Rückwand sowie 100 % bleifreien Wasserleitungen.

Der barrierefreie, vandalensichere, polierte Hi-Lo-Trinkbrunnen 1011HPS von Haws verfügt über eine patentierte Druckknopf-Ventilbaugruppe aus Edelstahl, die eine Strahleinstellung von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser an der Wand montierte Springbrunnen mit Wirbelbecken verfügt über den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der aus massivem Stangenmaterial gefertigt ist und über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe vollständig gewartet werden kann und Zugang zur Wasserkontrollkartusche und zum integrierten Wasserversorgungssieb bietet und verfügt über Zugang zur Wasserstrahl-Höhenverstellung von vorne für eine einfache Wartung, ohne dass das Ventil entfernt werden muss.

  • Schüsselbaugruppe aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Typ 304, Stärke 18, montiert auf einer Wandhalterung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Typ 304, Stärke 14
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Wassersprudler, Schüsseln, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • 100 % bleifreie Wasserstraßen
  • Polierte, verchromte Messing-Sprudelköpfe mit integrierter laminarer Anti-Spritz-Strömung verhindern Wasserspritzer
  • Die Wartung wird durch den Zugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenwechsel von vorne erleichtert
  • Schöne hochglanzpolierte Oberfläche, beständig gegen Flecken und Korrosion
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht doppelt so viele Benutzer wie normale Springbrunnen und passt sich den Bedürfnissen unterschiedlicher Benutzergrößen an

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 1011HPS Hi-Lo wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 high-polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, high-polished stainless steel finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access)  REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1011hps
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15
  • Breite (Inches)30
  • Tiefe (Inches)19
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)47
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit