Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haws 2000HS RIVIVE Hydration Station Recessed Bottle Filler, Non-Refrigerated

Haws 2000HS RIVIVE Hydration Station Recessed Bottle Filler, Non-Refrigerated

Google-Übersetzung,

Die vandalensichere, architektonische, bewegungsaktivierte Flaschenfüllstation Modell 2000HS ist ein berührungsloser, hygienischer Wasserspender mit architektonischem Reiz, der es den Benutzern ermöglicht, die Vorteile von frischem, gefiltertem Wasser zu genießen, ohne die Nachteile von Flaschenwasser in Kauf nehmen zu müssen. Dank des versenkbaren, in die Wand montierten Designs kann die Flaschenfüllstation sicher an mehreren Orten aufgestellt werden, ohne zu viel Platz einzunehmen. Das Gerät lässt sich bequem zwischen standardmäßigen 16" (406 mm) Bolzen montieren und eignet sich für dauerhafte, stark frequentierte Anwendungen wie Schulen, Bürogebäude, Fitnesscenter und Produktionsanlagen.

  • Von CSA getestet und zertifiziert gemäß NSF/ANSI/CAN 61, Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, CSA-Standard B483.1 und California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006)
  • Fronten und Flascheneinfüllnische komplett aus Edelstahl
  • Der Sensor verfügt über eine 20-Sekunden-Timeout-Funktion, die eine unbeabsichtigte Nutzung verhindert
  • Die automatische Spülfunktion wird alle 24 Stunden automatisch aktiviert, um eine Frischwasserversorgung sowie die Integrität des Siphons sicherzustellen.
  • Modernes integriertes Wasserfiltersystem sorgt für frisches, gefiltertes Wasser
  • Fassungsvermögen: 3000 Gallonen (11356 L), mit Filterwechsel-Kontrollleuchte, die anzeigt, wenn ein Wechsel erforderlich ist, Modell 6428
  • Frontzugang zum Wechseln des Smart-Filters, der eine einfache Programmierung für Einstellen, Wechseln und Monitor-Reset ermöglicht
  • Laminar Flow verhindert Spritzer und hält den Trinkbereich sauber und geschlossen
  • Große, LED-beleuchtete 12-Zoll-Flaschenöffnung mit schneller Füllrate von 1,1 GPM und Flaschenzähler, der die Anzahl der gespeicherten Flaschen anzeigt
  • Vor Ort konfigurierbar als gefiltert oder ungefiltert
  • Nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen

Haws stellt Trinkbrunnen und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61, Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372 und CSA-Standard B483.1. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act.

Spezifikation
  • Model 2000HS RIVIVE™ Hydration Station™ motion-activated bottle filling station with architectural roots is recessed wall-mount wheel chair accessible, constructed of heavy duty, Type 304 Stainless Steel with a satin finish, and stainless steel satin finish back panel The unit features an electric sensor for touch-free hygienic operation and a 20-second timeout preventing unwanted use, auto-purge after 24 of non-use, laminar flow to prevent splashing, a 1.2 gpm (4.2 L) flow rate for quick fill-up, and a 3000-gallon (11356 L) carbon block filter. Display menu shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout. The mounting frame is of heavy gauge, galvanized steel, which provides enough access room for water stop, electrical junction box, filter and drain connections. Field-configurable as either filtered or non-filtered.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHaws-2000HS
  • ProduktfamilieRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • ProduktgruppeBottle Filling Station Only
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit