Der vandalensichere Trinkbrunnen und Flaschenfüller Haws 1117P ADA Hi-Lo verwendet patentierte, per Druckknopf aktivierte Ventilbaugruppen aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglichen. Dieser wandmontierte Trinkbrunnen bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.
- Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
- Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
- 100 % bleifreie Wasserwege
- Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Sprudelr, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
- 1 gpm (3,78 L) Laminar Flow-Flaschenfüller
- Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
- Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion
- Das Design aus 14 Gauge Edelstahl Typ 304 sorgt für einen gut konstruierten, robusten Brunnen
- Weiche, abgerundete Ecken verhindern Missgeschicke und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens auftreten können
- Einteilige gestanzte Becken mit flachem Becken sorgen für ein ästhetisch ansprechendes und langlebiges Design
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:
- 1117: Hi-Lo-Brunnen
- 1920: Flaschenfüller
- BP32: Rückwand des Flaschenfüllers
- 6700: Flaschenfüller-Montageplatte
- 6700.4: Wandeinbau-Brunnen-Montageplatte
Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.