Modell 1201S, wandmontierter ADA-Wasserkühler aus Edelstahl für den Innenbereich mit elektronischem Ventil und Druckstangenbaugruppe.
Der wandmontierte Wasserkühler Haws 1201S für den Innenbereich ist die neueste Ergänzung zum umfassendsten Trinkangebot der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, sich in Büroräume, Universitäten und Flughäfen einzufügen oder den funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle gerecht zu werden. Das durch die elektronische Druckstange aktivierte Magnetventil ermöglicht eine einfache Aktivierung und der druckregulierende Bubbler mit einem flexiblen Mundschutz aus antimikrobiellem Gummi erfordert keine Einstellung.
- Flexibler Bubbler-Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen
- Selbstregulierender Durchfluss – keine Anpassung an unterschiedliche Eingangswasserdrücke erforderlich
- Verdrehsicherer eingeschraubter Sprudelkopf
- Energieeffizienter Kühlverdampfer: Verbesserte tanklose Verdampferschlange mit thermischer Massenkühltechnologie, bei der bei jedem Gebrauch 100 Prozent Wasserinhalt gespült werden.
- Strapazierfähige, leicht zu reinigende Haut aus Edelstahl 304
- Nachrüstbare Installationskompatibilität für viele vorhandene Wasserkühler
- 100 % bleifreie Wasserstraßen
- Das einzigartige Beckendesign reduziert Spritzwasser und vereinfacht die Reinigung
- Rahmen aus verzinktem Stahl
- Für den Innenbereich geeignet
- Entworfen und montiert in den USA
CSA-zertifiziert für die Einhaltung von NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform mit ICC A117. 1, CSA B651, ADA-Standards 2010 des DOJ für barrierefreies Design bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlkapazität von 8,0 Gallonen pro Stunde 50-Grad-Trinkwasser, basierend auf 80-Grad-Zulaufwasser und 90-Grad-Umgebungstemperatur. Elektrische Wasserkühler werden nicht für Anwendungen im Freien oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) empfohlen oder sind nicht dafür konzipiert, und die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.