Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1201SF, Wall Mount ADA Filtered Water Cooler

Model 1201SF, Wall Mount ADA Filtered Water Cooler

Google-Übersetzung,

Modell 1201SF, gefilterter, wandmontierter ADA-Wasserkühler aus Edelstahl für den Innenbereich mit elektronischem Ventil und Druckstangenbaugruppe sowie Blasendeaktivierungsfunktion.

Der wandmontierte gefilterte Wasserkühler Haws 1201SF ist die neueste Ergänzung zum umfassendsten Trinkangebot der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, sich in Büroräume, Universitäten und Flughäfen einzufügen oder den funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle gerecht zu werden. Das durch die elektronische Druckstange aktivierte Magnetventil ermöglicht eine einfache Aktivierung und der druckregulierende Bubbler mit einem flexiblen Mundschutz aus antimikrobiellem Gummi erfordert keine Einstellung. Frisches, stets gefiltertes Wasser mit der Funktion „Electronic Lifecycle Control“ unterbricht den Wasserfluss, wenn der Filter seine Gallonenkapazität erreicht. Der Durchfluss beginnt wieder, wenn der Filter ausgetauscht wird.

  • Flexibler Bubbler-Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen
  • Selbstregulierender Durchfluss – keine Anpassung an unterschiedliche Eingangswasserdrücke erforderlich
  • Verdrehsicherer eingeschraubter Sprudelkopf
  • Die intelligente Energiesparfunktion schaltet den Kühler bei Nichtgebrauch ab; ideal für Abende und Wochenenden
  • Geeignet für stark frequentierte Bereiche mit einem Filter mit einer Kapazität von 3.000 Gallonen (11.356 l).
  • Energieeffizienter Kühlverdampfer: Verbesserte tanklose Verdampferschlange mit thermischer Massenkühltechnologie, bei der bei jedem Gebrauch 100 Prozent Wasserinhalt gespült werden.
  • Strapazierfähige, leicht zu reinigende Haut aus Edelstahl 304
  • Nachrüstbare Installationskompatibilität für viele vorhandene Wasserkühler
  • 100 % bleifreie Wasserstraßen
  • Das einzigartige Beckendesign reduziert Spritzwasser und vereinfacht die Reinigung
  • Rahmen aus verzinktem Stahl
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Entworfen und montiert in den USA

CSA-zertifiziert für die Einhaltung von NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform mit ICC A117.1, CSA B651, DOJs 2010 ADA Standards for Accessible Design bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlkapazität von 8,0 Gallonen pro Stunde 50-Grad-Trinkwasser, basierend auf 80-Grad-Zulaufwasser und 90-Grad-Umgebungstemperatur. FCC-ID: 2AUAN-1200SF und IC: 25959-1200SF. Elektrische Wasserkühler werden nicht für Anwendungen im Freien oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) empfohlen oder sind nicht dafür konzipiert, und die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 1201SF indoor wall-mount ADA stainless steel filtered water cooler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. The system includes an electronic front push bar controlled solenoid valve, and a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, and enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 26-1/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1201sf
  • ProduktfamilieElectric Water Coolers
  • ProduktgruppeWater Coolers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit