Modell 1210S, berührungsloser wandmontierter ADA-Flaschenfüller aus Edelstahl für den Innenbereich mit programmierbaren Funktionen und vom Becken getrennter Flaschenablageplattform.
Der wandmontierte ADA-Flaschenfüller Haws 1210S für den Innenbereich ist die neueste Ergänzung zum umfassendsten Trinkangebot der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, sich in Büroräume, Universitäten und Flughäfen einzufügen oder den funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle gerecht zu werden. Der sensoraktivierte Flaschenfüller ermöglicht eine freihändige Bedienung und die intuitive elektronische LED-Anzeige informiert den Benutzer darüber, wie viele Plastikflaschen eingespart wurden.
CSA-zertifiziert für die Einhaltung von NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform mit ICC A117. 1, CSA B651, ADA-Standards 2010 des DOJ für barrierefreies Design bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlkapazität. FCC und CAN ICES – 3(A)/NMB-3(A). Elektrische Wasserkühler werden nicht für Anwendungen im Freien oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) empfohlen oder sind nicht dafür konzipiert, und die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |