Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Google-Übersetzung,

Modell 1211SH, Edelstahl-Wandmontage-ADA-Wasserkühler und Flaschenfüller mit freihändiger Sensorbedienung und Bubbler-Deaktivierungsfunktion.

Wandhalterung ADA Touchless Wasserkühler und Flaschenfüller

Der Haws 1211SH wandmontierte berührungslose ADA-Wasserkühler mit Flaschenfüller ist die neueste Ergänzung des umfassendsten Trinkangebots der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, mit Büroräumen, Universitäten und Flughäfen zu verschmelzen oder die funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle zu erfüllen. Das sensorbetriebene Magnetventil ermöglicht einen hygienischen Betrieb ohne Hände, und der druckregulierende Sprudler mit einem flexiblen antimikrobiellen Gummimundschutz erfordert keine Anpassung. Der sensoraktivierte Flaschenfüller ermöglicht einen freihändigen Betrieb, und das intuitive elektronische LED-Display informiert den Benutzer darüber, wie viele Plastikflaschen eingespart wurden.

  • Berührungsloser Betrieb für Sicherheit und Seelenfrieden
  • Flexibler Bubbler-Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen
  • Selbstregulierender Sprudlerfluss - keine Anpassung an schwankende Eingangswasserdrücke erforderlich
  • Eingeschraubter Bubblerkopf mit Verdrehsicherung
  • Sofortiger tankloser Wasserkühler für konstant kühles Wasser während der Verwendung des Geräts
  • Freihändiger sensorgesteuerter Flaschenfüller
  • Die automatische Spülfunktion wechselt automatisch alle 24 Stunden, um eine Frischwasserversorgung sowie die Unversehrtheit des Ableiters sicherzustellen
  • LED-beleuchteter Flaschenfüllbereich
  • Schnelle Füllrate von 1,1 GPM (abhängig vom Eingangsdruck) für Flaschenfüller
  • Die intelligente Energiesparfunktion schaltet das Kühlsystem nach 60 Minuten Nichtbenutzung ab und die Lichter werden ausgeschaltet und startet automatisch wieder, wenn es verwendet wird oder das Licht wieder normal ist
  • Programmierbar, um während geplanter Betriebsschließungen, Wochenenden usw. abgeschaltet zu werden.
  • Langlebige, leicht zu reinigende Edelstahlhaut
  • Nachrüstbare Installationskompatibilität über viele vorhandene Wasserkühler
  • 100 % bleifreie Wasserstraßen
  • Das einzigartige Beckendesign reduziert Spritzwasser und vereinfacht die Reinigung
  • Verzinkter Stahlrahmen
  • Für den Innenbereich ausgelegt
  • Entworfen und zusammengebaut in den USA

Eine Bubbler-Head-Deaktivierungsfunktion ist verfügbar. Diese Funktion gibt Baustellen die Flexibilität, den Durchfluss zum Bubbler-Kopf des Trinkbrunnens vorübergehend zu deaktivieren. Diese Funktion verfügt über einen Trinkbrunnen-Dip-Schalter unter der Schüssel, der während oder nach der Installation deaktiviert oder reaktiviert werden kann. Diese Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden, wenn eine normale Trinkbrunnennutzung erforderlich ist. Die Funktion bietet Einrichtungen die Vielseitigkeit, die Funktionalität der Einheit zu verwalten, um die Gebäude- und ADA-Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 1211SH indoor wall-mount ADA stainless steel touchless water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with adjustable thermostat. Unit features a unique, modern design with stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 60 minutes of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes an electronic sensor operated solenoid valves, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, instantaneous tankless water cooler for consistent cool water, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4".
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1211SH
  • ProduktfamilieElectric Water Coolers
  • ProduktgruppeWater Coolers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit