Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain

Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain

Google-Übersetzung,

Modell 1431, rollstuhlgerechter wandmontierter, vandalensicherer Trinkbrunnen aus weiß emailliertem Eisen mit zwei Sprudeln und 100 % bleifreien Wasserleitungen.

Der vandalensichere, rollstuhlgerechte Trinkbrunnen Haws 1431 aus emailliertem Eisen mit mehreren Blasen verfügt über patentierte, per Knopfdruck aktivierte Ventilbaugruppen aus Edelstahl, die eine Einstellung des Strahls von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglichen. Dieser an der Wand montierte Brunnen verfügt über den „einzigen“ vollständig aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der aus massivem Stangenmaterial gefertigt ist, vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe gewartet werden kann und Zugriff auf die Wasserkontrollkartusche und das integrierte Wasserversorgungssieb bietet Vorderer Zugang zur Wasserstrahl-Höhenverstellung für einfache Wartung, ohne dass das Ventil entfernt werden muss. Da dieser Brunnen mit vandalensicheren Komponenten ausgestattet ist, ist er nicht leicht zu zerstören und schreckt Vandalen schnell ab.

  • 100 % bleifreie Wasserstraßen
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Sprudler, Knöpfe, der Abfluss und die Bodenplatte
  • Die glänzend weiß emaillierte Eisenkonstruktion verleiht diesem Brunnen eine kugelsichere Haltbarkeit, die sich hinter seiner eleganten Ausstrahlung verbirgt
  • Einfache Wartung durch Zugang zur Ventileinstellung und zum Austausch der Kartusche von vorne
  • Weiche, abgerundete Ecken verhindern Pannen und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens passieren können
  • Doppelte Sprudelköpfe, die an der Hauptschüssel befestigt sind, schützen vor Vandalismus und sorgen für einen effizienten Wasserfluss für doppelt so viele Benutzer wie einzelne Sprudelbrunnen

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die gemäß allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

Hinweis: Schüsseln aus emailliertem Eisen werden ohne montierte Hardware geliefert. Vom Installateur zu montierende Hardware.


    Kaufen Sie Informationen zum America Act

    Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

    Spezifikation
    • Model 1431 wall mounted vandal-resistant, wheelchair accessible drinking fountain shall include a white enameled-iron basin, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, dual polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and chrome-plated 1-1/2" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-1431
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)41
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)125
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA