Modell 1435, wandmontierter, vandalensicherer Trinkbrunnen aus weiß emailliertem Eisen mit drei Trinkblasen und 100 % bleifreien Wasserleitungen.
Der vandalensichere, emaillierte Eisen-Trinkbrunnen Haws 1435 mit Mehrfachsprudler besteht aus patentiertem Edelstahl mit per Druckknopf aktivierten Ventilbaugruppen, die eine Einstellung des Strahls von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglichen. Dieser an der Wand montierte Brunnen verfügt über den „einzigen“ vollständig aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der aus massivem Stangenmaterial gefertigt ist, vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe gewartet werden kann und Zugriff auf die Wasserkontrollkartusche und das integrierte Wasserversorgungssieb bietet Vorderer Zugang zur Wasserstrahl-Höhenverstellung für einfache Wartung, ohne dass das Ventil entfernt werden muss. Da dieser Brunnen mit vandalensicheren Komponenten ausgestattet ist, ist er nicht leicht zu zerstören und schreckt Vandalen schnell ab.
Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.
Hinweis: Schüsseln aus emailliertem Eisen werden ohne montierte Hardware geliefert. Vom Installateur zu montierende Hardware.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |