Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Google-Übersetzung,


Der barrierefreie, vandalensichere Hi-Lo-Trinkbrunnen Haws 1501 verfügt über eine patentierte, per Druckknopf betätigte Ventilbaugruppe aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Brunnen bietet den „einzigen“ komplett aus massivem Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ermöglicht eine einfache Wartung, ohne das Ventil entfernen zu müssen. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten ist dieser Brunnen nicht leicht zu zerstören und schreckt Vandalen schnell ab.

  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Sprudelr, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • Die glänzend weiß emaillierte Eisenkonstruktion verleiht diesem Brunnen eine kugelsichere Haltbarkeit, die sich unter seiner eleganten Ausstrahlung verbirgt
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • Weiche, abgerundete Ecken verhindern Missgeschicke und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens auftreten können
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht die doppelte Anzahl an Benutzern im Vergleich zu herkömmlichen Brunnen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Benutzergrößen
  • Die passende Rückwand unterstreicht die elegante Optik des Brunnens und bietet eine bessere Basis für stabilere Brunnen
  • Hinweis: Emaillierte Eisenschüsseln werden ohne montierte Hardware geliefert. Die Hardware muss vom Installateur montiert werden.

Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

Hinweis: Emaillierte Eisenschüsseln werden ohne montierte Hardware geliefert. Die Hardware muss vom Installateur montiert werden.


    Informationen zum Buy America Act

    Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte erfüllt die Bedingungen des Gesetzes. Da jedoch unterschiedliche Käufe oft leicht unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument mit der Zertifizierungsanfrage an den Kundendienst zu senden, um eine konkrete Antwort zu erhalten.

    Spezifikation
    • Model 1501 Hi-Lo wall-mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual white enameled-iron basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, white powder-coated stainless steel back panel and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.     REQUIRES MODELS 1501 & 6715 PURCHASED SEPARATELY.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-1501
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)29
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialIron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit