Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3300, "Hi-Lo" Two Bubbler Pedestal Drinking Fountain

Model 3300, "Hi-Lo" Two Bubbler Pedestal Drinking Fountain

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere, pulverbeschichtete Trinkbrunnen Haws 3300 für den Außenbereich mit Sockel verfügt über eine patentierte Ventilbaugruppe aus Edelstahl mit Druckknopf, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser Brunnen mit Sockel bietet den „einzigen“ komplett aus massivem Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zu Wasserkontrollkartusche und integriertem Wasserzufuhrsieb. Außerdem verfügt er über einen Frontzugang zur Strahlhöhenregulierung für einfache Wartung, ohne das Ventil entfernen zu müssen. Das barrierefreie „Hi-Lo“-Design des 3300 ermöglicht die sichere Aufstellung des quadratischen Sockels an mehreren Standorten und bietet gleichzeitig doppelt so vielen Benutzern wie herkömmliche Trinkbrunnen. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten ist dieser Brunnen nicht so leicht zu zerstören und schreckt selbst die schlimmsten Vandalen schnell ab.

  • Hochleistungsfähiger, verzinkter Stahl der Stärke 11 mit grüner Pulverbeschichtung bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit in einem der robustesten Springbrunnen, die Haws herstellt
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudeler, der Knopf, der Abfluss und die Boden-/Zugangsplatten
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • 100 % bleifreie Wasserwege

Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.


Informationen zum Buy America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte erfüllt die Bedingungen des Gesetzes. Da jedoch unterschiedliche Käufe oft leicht unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument mit der Zertifizierungsanfrage an den Kundendienst zu senden, um eine konkrete Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 3300 ADA vandal-resistant pedestal drinking fountain shall include an 11 gauge galvanized substrate steel pedestal with green powder-coating, polished stainless steel basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler head, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated waste strainers with top-down clean-out access, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-3300
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)42
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)164
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit