Der vandalensichere Trinkbrunnen Haws 3380 ADA für den Außenbereich verfügt über ein patentiertes Edelstahl-Druckknopfventil, das die Strahleinstellung von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser Standbrunnen bietet den einzigen komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper aus massivem Stangenmaterial. Die Wartung erfolgt über die Vorderseite des Druckknopfventils, das den Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb ermöglicht. Die Höheneinstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung, ohne das Ventil entfernen zu müssen. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten ist dieser Brunnen nicht leicht zu zerstören und schreckt selbst die schlimmsten Vandalen schnell ab.
Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.
Informationen zum Buy America Act
Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte erfüllt die Bedingungen des Gesetzes. Da jedoch unterschiedliche Käufe oft leicht unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument mit der Zertifizierungsanfrage an den Kundendienst zu senden, um eine konkrete Antwort zu erhalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |