Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain
Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain
Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain

    Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain

    Google-Übersetzung,


    Der robuste, vandalensichere Trinkbrunnen Haws 3602 für den Außenbereich (ADA) kann vor oder nach der Installation in verschiedenen Varianten konfiguriert werden. Dieses Produkt wird standardmäßig mit zwei Trinkbrunnenstationen geliefert. Sie können jederzeit einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn hinzufügen/austauschen. Es verfügt über den einzigen komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der über die Vorderseite der Druckknopfeinheit gewartet werden kann und Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ermöglicht eine einfache Wartung, ohne das Ventil ausbauen zu müssen. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Haltbarkeit.

    • ADA-konforme Armpositionen für Erwachsene, Rollstuhlfahrer und Kinderrollstühle sind verfügbar, um allen Benutzern gerecht zu werden
    • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelgeräte, Knöpfe, Abflüsse und Boden-/Zugangsplatten
    • Robuster Edelstahl mit mattsilberner Pulverbeschichtung
    • Benutzerdefinierte Farboptionen verfügbar
    • Schüssel und Sprudelkopf können je nach Standortbedarf gedreht werden
    • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
    • 100 % bleifreie Wasserwege

    Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Spezifikation
    • Model 3602 outdoor, ADA vandal-resistant pedestal drinking fountain shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, two drinking fountain stations, three ADA arm mounting heights to accommodate all users, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler heads, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainers with top-down clean-out access, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-3602
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42.75
    • Breite (Inches)28
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA