Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler

    Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler

    Google-Übersetzung,

    Der robuste, vandalensichere Flaschenfüller Haws 3610 ADA für den Außenbereich mit Standfuß kann vor oder nach der Installation in verschiedenen Varianten konfiguriert werden. Dieses Modell ist standardmäßig mit einem Flaschenfüller ausgestattet und bietet die Möglichkeit, jederzeit einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn hinzuzufügen/auszuwechseln. Er verfügt über den einzigen komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der vollständig über die Vorderseite des Druckknopfes gewartet werden kann und Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ermöglicht eine einfache Wartung, ohne das Ventil ausbauen zu müssen. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Haltbarkeit.

    • Robuster Edelstahl mit mattsilberner Pulverbeschichtung
    • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Flaschenfülldüse, der Knopf und die Zugangsplatten
    • Dank des modularen Designs können Optionen und Zubehör jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden
    • Benutzerdefinierte Farboptionen verfügbar
    • Flaschenfüller mit großer Öffnung und Schnellfüll-Durchflussrate von 1 gpm
    • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
    • 100 % bleifreie Wasserwege

    Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Spezifikation
    • Model 3610 ADA vandal-resistant outdoor, pedestal bottle filler shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, large-opening bottle filler with quick-fill 1 gpm flow rate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-3610
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)61.5
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung41 41 19.19
    • Format2014TitelBottle Fillers
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit