Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler

    Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler

    Google-Übersetzung,

    Der robuste, vandalensichere und frostsichere Flaschenfüller Haws 3610FR für den Außenbereich kann vor oder nach der Installation in verschiedenen Varianten konfiguriert werden. Dieses Modell ist standardmäßig mit einer Flaschenfüllstation ausgestattet und bietet die Möglichkeit, jederzeit einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn hinzuzufügen/auszutauschen. Die Wasserzufuhr erfolgt über eine hochmoderne pneumatische Ventilbaugruppe, die zu den besten frostsicheren Technologien zählt und ganzjährigen Betrieb ermöglicht. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Lebensdauer.

    • Dank des modularen Designs können Optionen und Zubehör jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden
    • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Flaschenfülldüse, der Knopf und die Zugangsplatten
    • Flaschenfüller mit großer Öffnung und Schnellfüll-Durchflussrate von 1 gpm
    • Robuster Edelstahl mit mattsilberner Pulverbeschichtung
    • Benutzerdefinierte Farboptionen verfügbar
    • 100 % bleifreie Wasserwege
    • Wenden Sie sich vor der Installation an die zuständige lokale Behörde, um festzustellen, ob zusätzliche Vorschriften oder Anforderungen gelten.

    Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Spezifikation
    • Model 3610FR ADA vandal-resistant outdoor, freeze-resistant pedestal bottle filler shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, fully engineered pneumatic valve assembly, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.   REQUIRES MODELS 3610FR & 6518FR PURCHASED SEPARATELY.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-3610fr
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)61.5
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung41 41 19.19
    • Format2014TitelBottle Fillers
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit