Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain

    Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain

    Google-Übersetzung,

    Der robuste, vandalensichere Flaschenfüller und Trinkbrunnen Haws 3611 für den Außenbereich mit ADA-Sockel kann vor oder nach der Installation in mehreren Varianten konfiguriert werden. Dieses Modell wird standardmäßig mit einem Trinkbrunnen und einem Flaschenfüller geliefert und bietet die Möglichkeit, jederzeit einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn hinzuzufügen/auszutauschen. Es enthält den einzigen Ventilkörper aus massivem Edelstahl, der vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe gewartet werden kann und Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ermöglicht eine einfache Wartung, ohne das Ventil entfernen zu müssen. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Haltbarkeit.

    • Austauschbare Brunnen- und Flaschenfüllarme helfen diesem Gerät, den wechselnden Anforderungen seiner Umgebung gerecht zu werden
    • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudeler, die Knöpfe, die Flaschenfülldüse, der Abfluss und die Zugangsplatten
    • ADA-konforme Stehhöhe für Erwachsene sowie Armpositionen für Rollstühle und Kinderrollstühle, um allen Benutzern gerecht zu werden
    • Robuster Edelstahl mit mattsilberner Pulverbeschichtung
    • Flaschenfüller mit großer Öffnung und Schnellfüll-Durchflussrate von 1 gpm
    • Schüssel und Sprudelkopf können je nach Standortbedarf gedreht werden
    • Benutzerdefinierte Farboptionen verfügbar
    • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
    • 100 % bleifreie Wasserwege

    Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Spezifikation
    • Model 3611 ADA vandal-resistant outdoor, pedestal bottle filler and drinking fountain shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, one bottle filler and one drinking fountain, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, large-opening bottle filler with quick-fill 1 gpm flow rate, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer with top-down clean-out access on fountain, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-3611
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)62.5
    • Breite (Inches)28
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit