Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains

    Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains

    Google-Übersetzung,

    Der robuste, vandalensichere und frostbeständige Flaschenfüller und Trinkbrunnen Haws 3612FR mit Edelstahl-Sockel für den Außenbereich kann vor oder nach der Installation in verschiedenen Varianten konfiguriert werden. Dieses Modell ist standardmäßig mit einem Flaschenfüller und zwei Trinkbrunnenstationen ausgestattet und bietet die Möglichkeit, jederzeit einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn hinzuzufügen/auszutauschen. Die Wasserzufuhr erfolgt über eine vollständig entwickelte pneumatische Ventilbaugruppe, die zu den besten frostbeständigen Technologien zählt und ganzjährigen Betrieb ermöglicht. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Lebensdauer.

    • Austauschbare Brunnen- und Flaschenfüllarme helfen diesem Gerät, den wechselnden Anforderungen seiner Umgebung gerecht zu werden
    • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelgeräte, Flaschenfüllstutzen, Knöpfe, Abflüsse und Zugangsplatten
    • ADA-konforme Stehhöhe für Erwachsene sowie Armpositionen für Rollstühle und Kinderrollstühle, um allen Benutzern gerecht zu werden
    • Flaschenfüller mit großer Öffnung und Schnellfüll-Durchflussrate von 1 gpm
    • Robuster Edelstahl mit mattsilberner Pulverbeschichtung
    • Benutzerdefinierte Farboptionen verfügbar
    • 100 % bleifreie Wasserwege
    • Wenden Sie sich vor der Installation an die zuständige lokale Behörde, um festzustellen, ob zusätzliche Vorschriften oder Anforderungen gelten.

    Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Spezifikation
    • Model 3612FR ADA vandal-resistant outdoor, freeze-resistant pedestal bottle filler and drinking fountain shall include a stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, one bottle filler and two drinking fountains, fully engineered pneumatic valve assemblies, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler heads, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainers with top-down clean-out access on fountains, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.   REQUIRES MODELS 3612FR, 6518.2FR & 6518FR PURCHASED SEPARATELY.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-3612fr
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)61.5
    • Breite (Inches)46
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit