Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl
Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl
Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl

    Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl

    Google-Übersetzung,

    Der robuste Hundenapf Haws 3670 verfügt über ein patentiertes Edelstahlventil mit Druckknopf, das die Strahleinstellung von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Robuste Edelstahlkonstruktion mit mattsilberner Pulverbeschichtung.

    • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
    • 100 % bleifreie Wasserwege
    • Die optionale Druckknopf-Umsetzplatte positioniert die Aktivierung des Hundenapfes höher und ermöglicht so eine einfachere Bedienung per Hand.

    Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Spezifikation
    • Model 3670 heavy-duty dog bowl shall include a patented push-button stainless steel valve assembly allowing for front access stream adjustment as well as cartridge and strainer access, heavy-duty fabricated stainless steel construction with matte silver powder-coated finish, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler head, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer with top-down clean-out access, and vandal-resistant access plate. Designed to be used with the Haws 3600 series modular outdoor pedestals. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-3670
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppePedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.75
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit