Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7360B-7460B, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7360B-7460B, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Google-Übersetzung,

Modell 7360B-7460B, Wandmontage, Edelstahlschüssel, Augen-/Gesichtsspülung mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtswaschkopf.

Das an der Wand montierte Augen-/Gesichtswaschgerät Modell 7360B-7460B verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der gefährdeten Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können.

  • Augenspülströme sorgen durch die Zero Vertical Velocity™-Technik mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Verfügt über einen runden 11 Zoll (27,9 cm) großen Edelstahlempfänger und eine Wandhalterung aus Aluminium für eine lange Lebensdauer
  • Enthält ein Inline-Sieb aus Netzgewebe zum Auffangen von Leitungsrückständen und einen Kugelhahn mit Kugel und Schaft aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer
  • Versorgung: 1/2" NPT. Abfall: 1- 1/4" NPT
  • ANSI Z358.1 Optionen zur Einhaltung der Temperierungsvorschriften

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.


Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 7360B-7460B wall mounted eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include cast-aluminum chromate protected wall bracket, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-7360b-7460b
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)14
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit