Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Google-Übersetzung,

Modell 7360BTWC, barrierefreie, wandmontierte Augen-/Gesichtsdusche mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtswaschkopf, mit Saitenhalter und Falle.

Die barrierefreie Notfall-Augen-/Gesichtsdusche Haws 7360BTWC verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. Das Gerät ist mit einem Inline-Wassersieb mit 50 x 50 Mesh und aufklappbaren Staubschutzkappen ausgestattet, sodass der Bewässerungsprozess geschützt bleibt, wenn Schmutz vorhanden ist. Das platzsparende Design ermöglicht die Montage des 7360BTWC an mehreren leicht zugänglichen Orten und bietet gleichzeitig einen barrierefreien Standard.

  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Um die Installationszeit zu verkürzen, sind Augen-/Gesichtsspülung und Ventilbaugruppe vorgefertigt und vollständig wasser-/druckgeprüft. Das Gerät wird außerdem mit einer Falle und einem Saitenhalter geliefert, um den gewünschten Wandmontageanforderungen gerecht zu werden
  • Das flache Design ermöglicht den Zugang für Rollstuhlfahrer


Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

    Spezifikation
    • Model 7360BTWC barrier-free wall mounted eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, wheelchair accessibility, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer, and chrome-plated brass trap and tailpiece. Unit shall also include 16 gauge stainless steel wall bracket, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-7360btwc
    • ProduktfamilieEye Wash Stations
    • ProduktgruppeEmergency Equipment - Eye & Face Washes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011317
    • ETIM-NameWash fountain
    • UNSPSCNameSafety wash units
    • UNSPSCCode46182402
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-29 37 13
    • OmniClassTitelEmergency Eye Wash Stations
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA