Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Google-Übersetzung,

Modell 7610, barrierefreie, einseitig schwenkbare Augen-/Gesichtsdusche mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtswaschkopf.

Die ausziehbare Augen-/Gesichtsdusche Haws 7610 ADA ist für die Wand- oder Deckmontage zugänglich und verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR- Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der gefährdeten Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können.

  • Das Gerät kann mit einfachen Anweisungen zum Umrüsten an Deck oder an der Wand montiert werden
  • Die ausziehbaren Arme mit verlängerter Länge sind so konzipiert, dass sie für Rollstuhlfahrer zugänglich sind
  • Augen-/Gesichtswaschstrahlen bieten Zero Vertical Velocity™-Strahltechnik mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Durch die Staubschutzhülle bleibt der 7610 bei Nichtgebrauch vor Schmutz geschützt
  • Die Aktivierung und Deaktivierung erfolgt in einem 30-Grad-Winkel zur Horizontalen, wodurch verhindert wird, dass Wasser auf die Theke oder Wand spritzt
  • Durch die hintere Montage bleibt die Spüle für andere Zwecke offen
  • Über Spülen passt dieses Modell nicht, die 13-Zoll-Absenklänge des Haws-Modells 7610S passt gut in die meisten Standardspülen.

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 7610 ADA accessible sink/counter top or wall mount eye/face wash with AXION® MSR eye/face wash head with inverted directional laminar flow for Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control. For sinks this model will not fit over, the 13 inch drop-down length of the Haws model 7610S fits nicely into most standard sinks. Also included; polished chrome brass single action pull-down valve body, wheelchair accessibility, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip joint inlet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-7610
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Barrier Free Emergency Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit