Modell 7612, wegschwenkbare Augendusche zur Montage auf der rechten Seite des Waschbeckens, mit AXION ® MSR-Augen-/Gesichtswaschkopf aus Edelstahl.
Die am Waschbecken oder auf dem Deck montierte Augen-/Gesichtsdusche Modell 7612 verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR- Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe aus Edelstahl (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. Bei Nichtgebrauch verfügt dieses Gerät über eine Wegschwenkfunktion, sodass der Bereich für den täglichen Gebrauch frei bleibt.
- Eine Staubschutzhülle sorgt dafür, dass der 7612 bei Nichtgebrauch vor Schmutz geschützt bleibt
- Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
- Erfordert nur minimale Wartung und ist mit einer Testkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Tests ausgestattet
- Durch die seitliche Montage kann das Gerät von der rechten Seite der Spüle montiert werden
- Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen
Kaufen Sie Informationen zum America Act
Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.