Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Google-Übersetzung,

Modell 7656WCC, barrierefreie, in die Wand eingelassene, herunterziehbare Augen-/Gesichtsdusche mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtswaschkopf, in einem Edelstahlgehäuse mit Ablaufwanne.

Das barrierefreie, versenkte Augen-/Gesichtswaschgerät Modell 7656WCC verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Das revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können.

  • Augen-/Gesichtswaschstrahlen bieten Zero Vertical Velocity™-Strahltechnik mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Durch das versteckte Design bleibt der 7656WCC bei Nichtgebrauch vor Schmutz geschützt
  • Der Einbauschrank aus 18-Gauge-Edelstahl vom Typ 304 ist eine tiefgezogene, robuste Struktur mit glatter elektropolierter Oberfläche
  • Die einteilige Auffangschale fängt Abfallflüssigkeit während der Augenspülung auf
  • Leicht zugänglicher, außen montierter Inline-Sieb
  • Der Augen-/Gesichtswaschkopf lässt sich durch das herunterziehbare Design der Notfallausrüstung einfach aktivieren

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.


Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 7656WCC barrier-free eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control, a fully recessed wall mounted 18 Gauge, Type 304 stainless steel deep-drawn cabinet with smooth electro-polished finish, wheelchair accessibility, and polished chrome-plated brass pull-down valve with easy access in-line strainer. Unit shall also include brass pipe and fittings, a drain pan, a front-access maintenance panel, universal sign, 1/2" NPT(M) inlet and 2" NPT(F) drain. Operating pressure is 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-7656wcc
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)32
  • Breite (Inches)14
  • Tiefe (Inches)3.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit