Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7661 - Hand Wash Sink with Axion Eye/Face Wash

Model 7661 - Hand Wash Sink with Axion Eye/Face Wash

Google-Übersetzung,

Das barrierefreie Handwaschbecken Modell 7661 mit Augen- und Gesichtsdusche verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe. Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können.

  • 30" breites Spülbecken aus 14-Gauge-Edelstahl vom Typ 304, montiert auf Spülbeckenstützen aus 14-Gauge-Edelstahl vom Typ 304
  • Integraler Bestandteil der Spülenkonstruktion ist der nahtlose 1-1/2-Zoll-NPT-Abfluss mit 1-1/2-Zoll-Siphon und Saitenhalter
  • Bewegungsaktivierter Wasserhahnbetrieb (Betrieb mit 110 VAC oder Batteriestrom) für Sicherheit und Seelenfrieden
  • Im Lieferumfang sind Laminar-Flow-Wasserhahndüsen mit 0,5 GPM und 1,2 GPM enthalten. Für Anwendungen mit höherem Durchfluss ist optional eine Laminar-Flow-Düse mit 2,2 GPM erhältlich
  • Das mitgelieferte Mischventil versorgt die Augendusche und den Wasserhahn mit lauwarmem Wasser, sodass nur ein einziger Satz Warm- und Kaltwasserzuleitungen erforderlich ist
  • Augen-/Gesichtswaschstrahlen bieten Zero Vertical Velocity™-Strahltechnik mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Abgerundete Spülenkanten verringern das Verletzungsrisiko und verhindern sowohl unhygienische Unordnung als auch Wasseransammlungen
  • Schöne satinierte Oberfläche, beständig gegen Flecken und Korrosion
  • Durch die große Frontplatte ist das Mischventil, das Magnetventil des Wasserhahns, die Wasserleitungen und der Abfluss leicht zugänglich

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen. CSA B125.1 und CSA B45.4 zertifiziert.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 7661 is a wall-mounted barrier-free hand wash sink equipped with a motion-activated goose-neck faucet. 30" wide 14 Gauge Type 304 Stainless Steel sink and wall supports incorporate a durable satin finish, and a removable front panel for access to the plumbing. Hand-wash motion-activated faucet provides 1.2 gpm of laminar flow, includes a separate 0.5 gpm laminar flow nozzle when low flow is required, and is powered via 110VAC wall power or battery power. Included is the Haws AXION MSR pulldown eye/face wash which features an inverted directional laminar flow and achieves Zero Vertical Velocity™, supplied by an integral 3.7 gpm flow control and yellow pop-off dust cover. An ASSE 1071-certified adjustable thermostatic mixing valve tempers the hot and cold water inlets, supplying both the faucet and the eye/face wash to ensure user comfort and ANSI compliance. 1-1/2" male NPT integral drain with 1-1/2" tailpiece and trap are included. Also included: universal eyewash sign and operation label, along with a full-sized rough-in template for easy installation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-7661-eye-face-wash-and-hand-wash-station
  • ProduktfamilieEmergency Equipment
  • ProduktgruppeHand Wash Sink - Eye and Face Wash Combo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16.16
  • Format2014TitelCommercial Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 19
  • OmniClassTitelSpecialty Sinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA