Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Google-Übersetzung,

Modell 8315CTFP, 120 VAC kabelbeheizt, frostgeschützt, Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche, mit 3-Wege-Ventildesign, Mittelversorgung und AXION® MSR Augen-/Gesichtsdusche und Duschkopf.

Die beheizte Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche, Modell 8315CTFP von Haws, verfügt über ein einzigartiges 3-Wege-Ventil, das die Menge an unter Druck stehendem Rohr und nicht unter Druck stehendem Wasser reduziert, wodurch die Menge an „totem Wasser“ im System erheblich verringert wird, was zu weniger Möglichkeiten führt für Legionellenwachstum. Außerdem wird der Platzbedarf für die Verpackung reduziert, was einen wirtschaftlichen und schnellen UPS-Versand ermöglicht. Das Gerät umfasst die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe. Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck, der das Wasser zum Außenrand treibt, minimiert und so eine gleichmäßige Verteilung über die gesamte Fläche der Strömung gewährleistet. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden. Zu den integrierten Sicherheitsfunktionen gehören: Anschluss für ein optionales thermisches Stellantriebs-Entlüftungsventil, doppelt umwickelte 120-V-Thermostatkabelleitung, 1 Zoll (2,5 cm) Isolierung um die Druckleitung und Außenmantel zum Schutz vor Einfrieren sowie ein universelles Notfallschild.

  • Das einzigartige Design des 3-Wege-Ventils reduziert die Menge an „totem Wasser“ im System, was zu weniger Möglichkeiten für das Wachstum von Legionellen führt
  • Der statische Griff „Einfache Aktivierung, einfache Rückkehr“ macht freischwebende Zuggriffkonstruktionen überflüssig
  • Die reduzierte Verpackungsgröße ermöglicht einen UPS-Versand mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit von Versandfehlern
  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Perfekt für extreme Wetterbedingungen mit bis zu -34,4 °C (-30 °F)
  • Das elektrische System und die Druckleitungen werden im Werk hergestellt und getestet
  • Das Grundlayout ist so konfigurierbar, dass es eine Vielzahl von Zubehörteilen aufnehmen kann, die zu jeder spezifischen Installation passen, einschließlich Entlüftungsventilen mit thermischem Stellantrieb, Spülschlauch, Fußpedal und Umwälzschleife
  • Rohre und Formstücke aus verzinktem Stahl erfordern nur minimale Wartung und sind mit einer Prüfkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Prüfungen ausgestattet
  • Einstufung: Klasse 1, Div 2, Gruppe B, C und D. Temperaturcode T6. Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen. Das Modell ist CSA-Elektrozertifizierung, TYP 4. (Nema 4-Äquivalent)

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 8315CTFP freeze protected 120 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the 3-way "easy activation, easy return" valve design that provides less 'dead leg' water, reducing the threat of Legionella growth. The compact design also allows for economical, safe and fast shipment via UPS. Also provided is the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, and AXION MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 1" (2.5 cm) insulation and an ABS plastic green jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class 1, Div 2, Group B, C & D with 1.09 amp max. (For Class 1, Div 1 application, please see the 8317CTFPC1D1)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8315CTFP
  • ProduktfamilieEmergency Equipment
  • ProduktgruppeCombination Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)92
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)38.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit