Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Google-Übersetzung,

Modell 8317CTFP. 220-V-Kabel beheizt, frostgeschützt, Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche, mit Versorgung von oben oder unten, 220 VAC und mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtsdusche und Duschkopf.

Die beheizte Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche, Modell 8317CTFP.220V von Haws, verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR- Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. AXION MSR bietet außerdem ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck, der das Wasser zum Außenrand treibt, minimiert und so eine gleichmäßige Verteilung über die gesamte Fläche der Strömung gewährleistet. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden. Zu den Sicherheitsfunktionen des Geräts gehören ein thermisches Stellantriebs-Entlüftungsventil, doppelt umwickelte 220-V-Thermostatkabel, eine 3/4 Zoll (1,9 cm) dicke Isolierung um die Rohrleitungen und ein UV-geschützter Außenmantel zum Schutz vor Frost sowie ein universelles Notfallschild, das Pannen praktisch ausschließt .

  • Perfekt für extreme Wetterbedingungen mit bis zu -34,4 °C (-30 °F)
  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Das universelle Design ermöglicht die Wasserversorgung von oben oder unten
  • Erfordert nur minimale Wartung und ist mit einer Testkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Tests ausgestattet
  • Um die Installationszeit zu verkürzen, ist die gesamte Einheit vorgefertigt und vollständig druckgeprüft
  • Solide Rohrstützen aus Edelstahl und verzinkte Anschlüsse sorgen für ein robustes, korrosionsbeständiges Gerät
  • Einstufung: Klasse 1, Division 2, Gruppe B, C und D

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen. Das Modell ist CSA-Elektrozertifizierung, TYP 4. (Nema 4-Äquivalent)

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 8317CTFP.220V freeze protected 220 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, an AXION® MSR eye/face wash head that features inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control, brass shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, separate ball valve activated hose spray, and automatic thermal actuator freeze protection bleed valve. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 3/4" (1.9 cm) insulation and UV protected ABS green plastic jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F (-34.4° C), powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class I, Division 2, Group B, C and D, with a 1.25 amp max. (Class I, DIV I is available as a special option)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8317ctfp-220v-axion-msr-freeze-protected-shower-and-eye-face-wash
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)21
  • Tiefe (Inches)44
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit